Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Nota: Fissaggio a vite LOCTITE semiduro, 97990-243... è raccomandato da KTW del Ministero federale della sanità nel campo delle guarnizioni D2 grazie alla verifica dell'ente di ricerca DVGW: idoneo per gli alimenti e l'acqua potabile.

* Valori secondo ISO 10964.
Sicurezza: Informazioni generali:

Si usa in tutti i colleamenti a vite. Applicato liquido, si indurisce dopo l'avvitamento in assenza di aria e con il contatto del metallo nella filettatura.

Frenafiletti LOCTITE semisolido, 97990-222....
Per fissare viti di regolazione e registro fino a una filettatura M20. Parti con un rapporto lunghezza-diametro elevato sono riallentabili. Previene la corrosione. Buona resistenza alle vibrazioni. Smontaggio e regolazione semplici.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

Frenafiletti LOCTITE semiduro, 97990-243....
Per fissare e sigillare collegamenti filettati, filettature normali fino a M20, filettature fini fino a M36. Indurisce anche su superfici leggermente oliate. Resistente all'allentamento per vibrazione. Nuovamente allentabile con un utensile normale.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C. Raccomandato da KTW.

Frenafiletti LOCTITE, resistente ad alte temperature, 97990-2720050
Per fissare ad alta resistenza collegamenti filettati per dimensioni fino a M36. Resistente a temperature elevate fino a 200 °C. Buona applicazione grazie ai componenti tissotropici.
Resistente alle temperature da -55°C a +200°C.

Frenafiletti LOCTITE capillare, 97990-290....
Fissa e sigilla con azione capillare con più applicazioni, ad es. per filettature già serrate o porosità e crepe. Fissa viti premontate contro le vibrazioni e la perdita di tensione. Per collegamenti fino a M8.
Resistente alle temperature da -55°C a +155°C.

Frenafiletti LOCTITE ad alta resistenza, 97990-2701...
Per fissare e sigillare ad alta resistenza collegamenti a vite fino a M20, che normalmente non devono più essere svitati. Resistente all'allentamento per vibrazione sotto un grande carico dinamico. Il prodotto è idoneo anche per giunzioni molto resistenti. É possibile smontarlo solo dopo il riscaldamento a 300 °C.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCod. ID
internaz.
Sistema
d'indurimento
Viscosità
m Pa · s
Tempo di presa
minuti
Resistenza
finale
ore
Coppia
di spunto
Nm
Dimensioni
filettatura
CAD Access. Prezzo Ordinare
97990-2220010Bottiglia da 10 ml222anaerobico900-150015126≤M36 11,10 €
97990-2220050Bottiglia da 50 ml222anaerobico900-150015126≤M36 42,03 €
97990-2430010Bottiglia da 10 ml243anaerobico1300-3000101226≤M36 13,92 €
97990-2430050Bottiglia da 50 ml243anaerobico1300-3000101226≤M36 52,51 €
97990-2720050Bottiglia da 50 ml272anaerobico4000-15000401223≤M36 48,09 €
97990-2900010Bottiglia da 10 ml290anaerobico20-55201210M6 13,92 €
97990-2900050Bottiglia da 50 ml290anaerobico20-55201210M6 52,51 €
97990-2701010Bottiglia da 10 ml2701anaerobico500-900101238≤M20 13,92 €
97990-2701050Bottiglia da 50 ml2701anaerobico500-900101238≤M20 52,51 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40