Tenuta per superfici LOCTITE
97990

Tenuta per superfici LOCTITE

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Nota: * Tempo di formazione della pelle. Sicurezza: Informazioni generali:

La capacità di adattamento dei sigillanti superficiali liquidi o pastosi risolve qualsiasi problema.

Tenuta per superficie LOCTITE semisolido, 97990-573....
Resistente contro la maggior parte degli oli lubrificanti e idraulici, benzina, gasolio e acqua. Consente il 100% del contatto superficiale, tenuta assoluta. Sostituisce sottili guarnizioni di carta in scatole del cambio, pompe idrauliche e di alimentazione del carburante, scatole del termostato, e molti altri.

Guarnizioni liquide LOCTITE smontabile, 97990-5203300
Smontabile con estrema facilità, può essere rimossa come pellicola. Indurimento rapido.
Resistente alle temperature da -55°C a +150°C.

Guarnizioni liquide LOCTITE permanentemente elastica, 97900-5910300
Per flange non torcenti e per combinazioni plastica/plastica e metallo/plastica.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCod. ID
internaz.
Sistema
d'indurimento
Viscosità
m Pa · s
Tempo
di presa
Resistenza a
taglio e trazione
N/mm²
Fessura
per collante
mm
CAD Access. Prezzo Ordinare
97990-5730050Bottiglia da 50 ml573anaerobico13500-330009 ore1,3≤0,1 23,99 €
97990-5730250Tubetto da 250 ml573anaerobico13500-330009 ore1,3≤0,1 117,86 €
97990-5731000Confezione da 1000 ml573anaerobico13500-330009 ore1,3≤0,1 350,08 €
97990-5203300Cartuccia da 300 ml5203anaerobico50000-10000010 min.*1≤0,125 167,00 €
97990-5910300Cartuccia da 300 ml5910Umidità dell'ariapastoso20 min.*1,2>0,3 63,11 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40