Fluido lubrificante per catene Klüber
97909

Fluido lubrificante per catene Klüber

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Informazioni generali:

Il grasso semiliquido per catene STRUCTOVIS BHD è "miele per le catene" di trasmissione e distribuzione.

Utilizzo:
ottimo per la lubrificazione a lungo termine per catene di trasmissione e distribuzione. Anche per catene umide o ingranaggi esposti, carrelli elevatori, impianti di trasporto, macchinari per l'imballaggio, macchinari tessili, robot, macchinari per la lavorazione di carta e legno.
Ideale per la lubrificazione a lungo termine di catene di motociclette. Non viene lavato via da pioggia o spruzzi d'acqua. Ideale per la corsa su strada, in particolare per catena cambio, cambi e corone dentate. Protegge e lubrifica con sole, pioggia e neve.

Vantaggi:
aderisce e incolla come il miele. Questo "miele per catene" è incolore, trasparente, scorre bene, protegge da usura e corrosione, attenua i rumori ed è resistente alle temperature.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneTemperatura di utilizzoViscosità cinematica DIN 51561
con 40°C mm²/s
CAD Access. Prezzo Ordinare
97909-250Spray da 250 ml-5 °C a 120 °C~4750 0,00 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40