Olio universale qualità da prodotti alimentari Ballistol
97930

Olio universale qualità da prodotti alimentari Ballistol

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Nota: L'olio universale Ballistol è consentito nell'industria alimentare per le parti dei macchinari di produzione a contatto con i prodotti alimentari. Tutti i componenti di Ballistol sono biodegradabili e non nocivi per l'ambiente. Dermatologicamente testato e non pericoloso in caso di ingestione involontaria. Bomboletta spray senza CFC. Informazioni generali:

L'olio universale Ballistol riunisce in un unico prodotto l'antiruggine, l'olio lubrificante, il detergente con una elevata permeabilità e potere disinfettante.

Utilizzo:
l'olio universale ha molteplici applicazioni nella produzione di macchinari e utensili, nella fabbricazione e nella manutenzione di dispositivi di precisione, bilance e meccanica fine.
Grazie all'elevata qualità farmaceutica, è particolarmente adatto per il settore della lavorazione alimentare.
Trova applicazione nell'artigianato, industria, agricoltura, lavori domestici, giardinaggio, nei veicoli a motore, nella pesca e nella caccia sportiva, negli sport con armi da fuoco, nella cura di metalli, legno, plastica, gomma, pelle, pelle grezza e molto altro ancora.

Vantaggi:
grazie alla bassa tensione superficiale e all'enorme permeabilità entra anche negli angoli più remoti e nelle fessure più piccole.
Ballistol forma una pellicola protettiva alcalina sui metalli, neutralizza il sudore delle mani e altri residui acidi che provocano ruggine, proteggendo così dalla corrosione.
Il suo olio base è l'olio bianco puro usato in medicina. Resistente all'invecchiamento e non resinifica con gli anni.

Conservazione:
la confezione è conservabile a tempo indeterminato se chiusa.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ConfezioneCAD Access. Prezzo Ordinare
97930-100200Bomboletta spray da 200 ml 7,67 €
97930-100400Bomboletta spray da 400 ml 11,79 €
97930-205000Tanica da 5 litri 116,28 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40