norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio modello pesante
95025-01

Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio modello...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95025-01 Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio modello pesante 390 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio modello pesante
Rotelle orientabili e fisse in lamiera di acciaio modello pesante

Rotella con supporto

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella con supporto

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-01-1010004011Rotella Con Supportocuscinetti a sfere4060558510091301008076350 103,68 €
95025-01-1010004013Rotella Con Supportocuscinetti a sfere40807511010011130140105-350 108,47 €
95025-01-1012504011Rotella Con Supportocuscinetti a sfere4060558512591551008076350 116,07 €
95025-01-1012504013Rotella Con Supportocuscinetti a sfere40807511012511155140105-350 122,11 €
95025-01-101500501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511015011197140105-500 164,39 €
95025-01-101600501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511016011202140105-550 186,40 €
95025-01-102000501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511020011245140105-600 225,68 €

Rotella orientabile

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile
Rotella orientabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-01-101000401Rotella Orientabilecuscinetti a sfere454060558510091301008076350 113,51 €
95025-01-101000403Rotella Orientabilecuscinetti a sfere4540807511010011130140105-350 115,98 €
95025-01-101250401Rotella Orientabilecuscinetti a sfere484060558512591551008076350 127,02 €
95025-01-101250403Rotella Orientabilecuscinetti a sfere4840807511012511155140105-350 130,21 €
95025-01-10150050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6350807511015011197140105-500 198,33 €
95025-01-10160050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6350807511016011202140105-550 220,35 €
95025-01-10200050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6550807511020011245140105-600 258,21 €

Rotella orientabile con stop fix

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile con stop fix
Rotella orientabile con stop fix

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-01-1010004021Rotella Orientabilecuscinetti a sfere454060558510091301008076350 113,51 €
95025-01-1010004023Rotella Orientabilecuscinetti a sfere4540807511010011130140105-350 115,98 €
95025-01-1012504021Rotella Orientabilecuscinetti a sfere484060558512591551008076350 127,02 €
95025-01-1012504023Rotella Orientabilecuscinetti a sfere4840807511012511155140105-350 130,21 €
95025-01-101500502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6350807511015011197140105-500 198,33 €
95025-01-101600502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6350807511016011202140105-550 220,35 €
95025-01-102000502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6550807511020011245140105-600 258,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40