norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Rotelle in lamiera di acciaio orientabili e fisse, modello medio-pesante
95025

Rotelle in lamiera di acciaio orientabili e fisse, modello...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero poliuretanico di ottima qualità.
Cerchio ruota in alluminio pressofuso.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:I carichi pesanti possono essere facilmente trasportati da A a B con l'aiuto del sistema di movimentazione. La nuova serie di ruote, sviluppata per applicazioni con carichi elevati nell'intralogistica, riduce la resistenza al rotolamento e alla rotazione.Range di temperatura: Da -25 °C a +70 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95025 Rotelle in lamiera di acciaio orientabili e fisse, modello medio-pesante 412 kB

Disegni (sintesi completa)

Rotelle in lamiera di acciaio orientabili e fisse, modello medio-pesante
Rotelle in lamiera di acciaio orientabili e fisse, modello medio-pesante

Rotella con supporto

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella con supporto

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
BB1B2B3D

D1HLL1L2Portata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-101000401Rotella Con Supportocuscinetti a sfere4060558510091251008076200 109,78 €
95025-101250401Rotella Con Supportocuscinetti a sfere4060558512591501008076200 115,08 €
95025-101500501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511015011190140105-400 152,80 €
95025-101600501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511016011195140105-400 174,81 €
95025-102000501Rotella Con Supportocuscinetti a sfere50807511020011235140105-400 214,38 €

Rotella orientabile

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile
Rotella orientabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-10100040Rotella Orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686200 121,85 €
95025-10125040Rotella Orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5200 123,13 €
95025-10150050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6050807511015011190140105-135400 165,67 €
95025-10160050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6050807511016011195140105-140400 187,68 €
95025-10200050Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6550807511020011235140105-165400 226,34 €

Rotella orientabile con stop fix

Maggiori informazioni

Disegni

Rotella orientabile con stop fix
Rotella orientabile con stop fix

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95025-101000402Rotella Orientabilecuscinetti a sfere36406055851009125100807686200 146,07 €
95025-101250402Rotella Orientabilecuscinetti a sfere404060558512591501008076102,5200 147,33 €
95025-101500502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6050807511015011190140105-135400 198,95 €
95025-101600502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6050807511016011195140105-140400 220,95 €
95025-102000502Rotella Orientabilecuscinetti a sfere6550807511020011235140105-165400 259,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40