norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamenti in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica di ottima qualità
Cerchio ruota in poliammide resistente alla rottura di alta qualità o in alluminio pressofuso.
Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento orientabile con doppio cuscinetto a sfera nella corona girevole. Ruote con cuscinetto a sfera.Nota:Asse della ruota avvitato.
Rotelle orientabili e fisse con piastra avvitabile.
Utilizzo:Massimo comfort di viaggio, ammortizzazione eccellente del carico. È possibile ridurre notevolemente il rumore durante tutte le applicazioni grazie alla nuova serie in gomma morbida.Range di temperatura: Da -25 °C a +80 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 95026_LS Rotella orientabile con stop fix 256 kB

Disegni

Rotella orientabile con stop fix
Rotella orientabile con stop fix

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneCuscinetto
della ruota
ABB1B2B3D

D1HLL1L2RPortata
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
95026-101000402Rotella orientabilecuscinetti a sfere36408560551009125100807686150 81,63 €
95026-101250402Rotella orientabilecuscinetti a sfere404085605512591501008076102,5150 91,77 €
95026-101500402Rotella orientabilecuscinetti a sfere5440110807515011190140105-129280 165,55 €
95026-101600502Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450110807516011195140105-134300 166,04 €
95026-102000502Rotella orientabilecuscinetti a sfere5450110807520011235140105-154300 205,90 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40