Novità

Le 42 varianti di sfere portanti norelem offrono una soluzione per tutte le condizioni di trasporto, grazie alla loro ampia capacità di carico che varia tra 50 N e 15000 N e i diversi diametri disponibili. La gamma di prodotti comprende sia le sfere portanti con alloggiamento in acciaio, sia le varianti miniaturizzate prodotte con diversi tipi di materiale. Inoltre, le sfere portanti norelem con alloggiamento in acciaio sono munite di guarnizioni in feltro che riducono l'ingresso di sporcizia nell'alloggiamento. A seconda dell'uso previsto, l'alloggiamento è disponibile in acciaio zincato e in acciaio inox. Per quanto riguarda la sfera di carico, è possibile scegliere tra le versioni in acciaio , in acciaio inox o in poliammide.