FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.

Poignée de manutention en fonte d'aluminium EN AC-46200.

Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.

Axes d'articulation, goujon et rondelle en inox 1.4305.
Finition
Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
Poignée revêtue de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
Nota
Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut, car le crochet de bridage peut pivoter pour faciliter l'insertion ou le retrait de la pièce à usiner.

La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
Indication de dessin
1) Vis d'arret pour goujon
2) Vis de réglage du levier de tension
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté

Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide

Les crochets de bridage ainsi que les leviers à serrage rapide font partie intégrante de la gamme d'éléments de serrage de norelem.

L'association de ces deux éléments convient parfaitement pour les opérations de serrage lors desquelles les pièces doivent être insérées par le haut. Le crochet de bridage peut pivoter de 90°, facilitant considérablement l'insertion ou le retrait des pièces. La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut en outre être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt.

norelem propose des crochets de bridage à embase et leviers à serrage rapide dans quatre versions.