Matière
Corps en aluminium moulé sous pression.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Finition
Corps avec revêtement de poudre, blanc ivoire.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en aluminium moulé sous pression.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Roue en polyamide résistant à la rupture 6, 70° Shore D.
Pied réglable en caoutchouc durci.
Finition
Corps avec revêtement de poudre, blanc ivoire.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Acier zingué, bleu passivé.
Roue, pied réglable noirs.
Nota
Roue de levage avec pied réglable intégré. Avec roulement à billes étanche dans la couronne de pivotement. Réglage en hauteur avec clé plate SW 13 ou molette de réglage intégrée. Axe vissé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.
Elevating castors
norelem elevating castors with integrated foot are available either with a bolt hole or mounting plate. The height of the foot can be adjusted using a 13 mm spanner or an integrated adjusting wheel. The ball bearing in the swivel head is sealed. The hard rubber foot guarantees optimum hold on many different surfaces.
Elevating castors are very versatile. They are used in production rooms, stores, offices and private living areas on shelving, tables or chairs where they enable quick and easy movement.
At norelem elevating castors in versions with up to 500 kg permissible loading are available.
Elevating castors are very versatile. They are used in production rooms, stores, offices and private living areas on shelving, tables or chairs where they enable quick and easy movement.
At norelem elevating castors in versions with up to 500 kg permissible loading are available.