Matière
Cadre profilé aluminium 45x45 type B.
Bride de palier aluminium.
Vis acier.
Support de courroie inox 1.4301.
Rouleaux de renvoi aluminium.
Tôle d’appui de la courroie tôle VA 2 mm.
Axes inox.
Courroie côté transport dureté PVC 70 Shore A (±5).
Finition
Cadre et bride de palier anodisé.
Vis galvanisées.
Vis galvanisées.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Cadre profilé aluminium 45x45 type B.
Bride de palier aluminium.
Vis acier.
Support de courroie inox 1.4301.
Rouleaux de renvoi aluminium.
Tôle d’appui de la courroie tôle VA 2 mm.
Axes inox.
Courroie côté transport dureté PVC 70 Shore A (±5).
Finition
Cadre et bride de palier anodisé.
Vis galvanisées.
Vis galvanisées.
Nota
- Entraînement interne
- 24V DC commutation électrique, longue durée de vie
- espace de montage minimum, pas de bords encombrants
- technique de régulation intégrée
- Largeurs et longueurs par gradation de 1 mm sur demande
- Possibilités de montage flexibles avec systèmes profilés type B
- Régulation externe du moteur par câbles de commande
- Côté roulement de la courroie de transport tissu avec imprégnation polyuréthane (TPU)
- Le tissu de la courroie de transport est en polyester (PET)
- Le côté transport de la courroie a une surface lisse
- 24V DC commutation électrique, longue durée de vie
- espace de montage minimum, pas de bords encombrants
- technique de régulation intégrée
- Largeurs et longueurs par gradation de 1 mm sur demande
- Possibilités de montage flexibles avec systèmes profilés type B
- Régulation externe du moteur par câbles de commande
- Côté roulement de la courroie de transport tissu avec imprégnation polyuréthane (TPU)
- Le tissu de la courroie de transport est en polyester (PET)
- Le côté transport de la courroie a une surface lisse
Données techniques
- Tension nominale : 24 V
- Puissance : 30 W
- Courant au démarrage : 2 A
- Vitesse du moteur : 5000 min-1
- Longueur de câble : 5 m
- Épaisseur de la courroie de transport : max. 2 mm
- Sortie de câble : droite (standard)
Entraînement convoyeur à bande :
- Moteur EC sans balai 24 V, 30 W
- Électronique de régulation intégrée dans le convoyeur à bande
- Engrenage cylindrique
- Entraînement à courroie dentée sous la courroie de transport
- Puissance : 30 W
- Courant au démarrage : 2 A
- Vitesse du moteur : 5000 min-1
- Longueur de câble : 5 m
- Épaisseur de la courroie de transport : max. 2 mm
- Sortie de câble : droite (standard)
Entraînement convoyeur à bande :
- Moteur EC sans balai 24 V, 30 W
- Électronique de régulation intégrée dans le convoyeur à bande
- Engrenage cylindrique
- Entraînement à courroie dentée sous la courroie de transport
Montage
Raccordements électriques/ fonctions (câbles 7 fils avec extrémités ouvertes 5 m):
blanc : +24 V alimentation électrique protégé contre l'inversion de polarité
brun : -Gnd alimentation électrique protégé contre l'inversion de polarité
vert : direction commuté sur Gnd, modifie le sens de la marche
jaune : désactivation commuté sur Gnd, la bande s’arrête
gris : frein commuté sur Gnd court-circuite le bobinage du moteur, la bande freine
rose : vitesse 0-5 V régulation de la vitesse de 1,25 % à 100 % de la vitesse nominale
bleu : controleur N émission de la vitesse de rotation numérique
blanc : +24 V alimentation électrique protégé contre l'inversion de polarité
brun : -Gnd alimentation électrique protégé contre l'inversion de polarité
vert : direction commuté sur Gnd, modifie le sens de la marche
jaune : désactivation commuté sur Gnd, la bande s’arrête
gris : frein commuté sur Gnd court-circuite le bobinage du moteur, la bande freine
rose : vitesse 0-5 V régulation de la vitesse de 1,25 % à 100 % de la vitesse nominale
bleu : controleur N émission de la vitesse de rotation numérique
Sur demande
- Largeur de la courroie B de 60 mm à 300 mm
- Longueur totale L de 520 à 2000 mm
- Autres matériaux de courroie
- Autres rapports de transmission
- Longueur totale L de 520 à 2000 mm
- Autres matériaux de courroie
- Autres rapports de transmission
Indication de dessin
1) Vis de réglage autobloquante (x4)
2) Largeur de rainure 10
3) Profilé aluminium 45 x 45 type B
4) M6 (double face)
5) Poulie bombée
6) Câble à 7 fils 5 m
7) Boîtier de commande moteur
8) Courroie dentée profil T5
9) Rouleau moteur bombé
10) Engrenage cylindrique
11) Moteur 24 V EC (sans balai)
2) Largeur de rainure 10
3) Profilé aluminium 45 x 45 type B
4) M6 (double face)
5) Poulie bombée
6) Câble à 7 fils 5 m
7) Boîtier de commande moteur
8) Courroie dentée profil T5
9) Rouleau moteur bombé
10) Engrenage cylindrique
11) Moteur 24 V EC (sans balai)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.