FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Aluminium EN AW-6060.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les systèmes de réglage sont utilisés pour un ajustement exact des éléments suivant les axes X-Y. Les jeux de fabrication dans la structure mécanique peuvent ainsi être compensés. Systèmes adaptés pour le socle simple et double. La position des trous permettent de monter les systèmes de réglage après les socles.

Réglage X : ±3 mm
Réglage Y : ±3 mm
Indication de dessin
Tolérance de position des alésages : ±0,01
Tolérance de position des trous de positionnement : ±0,1

FS = Vis de blocage (2x)
JS = Vis de réglage (4x)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté

Unité réglable

Les systèmes de réglage de norelem sont principalement utilisés dans la construction d'installations et de machines. Ils sont utilisés pour un ajustement exact des éléments suivant les axes X-Y. Cela permet de compenser les tolérances de fabrication de la structure mécanique. Les socles avec trou de montage et de centrage simple et double intégré garantissent un montage des éléments en position parfaite et sont conçus pour s'adapter aux unités de réglage.

À l'aide d'un gabarit de perçage de la bonne dimension, les systèmes de réglage peuvent également être montés ultérieurement sous les socles. norelem propose des systèmes de réglage adaptés aux socles et colonnes de dimension 12, 20, 30 et 40.