FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Plaque de base
Finition 1
avec rainure en t
Matière du corps de base
fonte grise
A=rainure en T
10
B1=Largeur
125
L=Longueur
280
S=Hauteur
50
A1
6
B
16,5
B2
40
C
7
H
21
H1
4
L1
200
L2
70
L3
250
RoHS
true

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté