FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de base
Finition 1
avec taraudages
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
avec revêtement dur
B=Largeur
300
D=Filetage
M06
H=Hauteur
20
L=Longueur
300
B1
25
B2
50
L1
25
L2
50

Description

Matière
Aluminium.
Finition
avec revêtement dur.
Nota
Plaques de base avec taraudages de fixation M6 au pas de 50 mm.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté