Plaque De Base
avec rainure en t
GJL300
- Élément de base pour la configuration du système
- Rainures en T rectifiées
- Faces d'appui et de fixation rectifiées
1.515,43 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque De Base
Forme
C
Finition 1
avec rainure en t
Finition 2
rond
Matériau du corps de base
GJL300
BN=Largeur de la rainure
14
D2=Diamètre extérieur
300
D4=Alésage de fixation
M12
H4=Hauteur
23
H=Hauteur
50
L9=Abstand T-Nuten
75
NB=Nombre d'alésages d montage
2
NL=Nombre d'alésages d montage
2
L2
150
L6
250
NB
2
NL
2
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les plaques de base circulaires avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les alésages servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des plaques de base.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les alésages servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des plaques de base.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Sur demande
autres dimensions.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D4)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.