FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de base
Forme
C
Finition 1
avec rainure en t
Matériau du corps de base
GJL300
B=Largeur
400
BN=Largeur de la rainure
14
D2=Diamètre intérieur
30
H4=Hauteur
23
H=Hauteur
60
L=Longueur
600
NB=Nombre d'alésages d montage
3
NL=Nombre d'alésages d montage
5
L6
500
L9
100
NB
3
NL
5

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les plaques de base avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les deux alésages servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont à réaliser par le client en fonction de la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des plaques de base.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Alésage de positionnement
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté