{"product":{"productId":"agid.22620","price":2337.17,"name":"PALETTES INTERCHANGEABLES AVEC TRAMEMODULAIRE, L=400, H=40, D=12, D1=M12,FORME:B, GJL300"},"currency":"EUR"}
Palettes interchangeables
avec trame modulaire
GJL300
- Élément de base pour la configuration du système
- Pas de trame 50 mm
- Douilles de centrage et douilles filetées traitées
Unité de vente
2 337,17 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palettes interchangeables
Forme
B
Finition 1
avec trame modulaire
Matériau du corps de base
GJL300
D1=Filetage
M12
D=Alésage
12
H=Hauteur
40
L=Longueur
400
N1=Nombre de trames modulaires
58
N=Nombre d'alésages de fixatio
5
NB=Nombre d'alésages d montage
7
NL=Nombre d'alésages d montage
7
H2
370
H3
370
L2
350
NB
7
NL
7
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d’appui rectifiées.
Nota
Les palettes interchangeables avec trame modulaire peuvent être utilisées des deux côtés sur des équerres. Les palettes interchangeables sont assemblées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de serrage. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912, M16
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.