{"product":{"productId":"agid.2142","price":25.21,"name":"PLAQUE RECTANGULAIRE L=250 40X8 ACIER"},"currency":"EUR"}
Plaque
rectangulaire
acier
- Conviennent tout particulièrement comme corps de base dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans la fabrication d'outils.
- Différentes dimensions
Unité de vente
25,21 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque
Finition 1
rectangulaire
Matériau du corps de base
acier
B=Largeur
40
L=Longueur
250
S=Hauteur
8
L
250
Description
Matière
Acier 1.1730.
Finition
Naturel.
Nota
Nos larges plats en acier conviennent tout particulièrement pour la construction d’éléments de base pour montages et outillages mécaniques.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.