Palette
avec rainure en t
GJL300
- Élément de base pour la configuration du système
- Rainures en T parfaitement adaptées au positionnement et au serrage
- Faces d'appui et de fixation rectifiées
- Adapté aux tables de machine conformes aux normes DIN et JIS
2 784,17 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palette
Forme
C
Finition 1
avec rainure en t
Matériau du corps de base
GJL300
BN=Largeur de la rainure
14
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M12
H4=Hauteur
23
H=Hauteur
60
L9=Abstand T-Nuten
80
L=Longueur
400
NB=Nombre d'alésages d montage
4
NL=Nombre d'alésages d montage
4
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
NB
4
NL
4
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Les palettes avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces palettes sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage. Les palettes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage. Les palettes conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.