{"product":{"productId":"agid.2161","price":157.68,"name":"EQUERRE SANS RAINURE 100X100X125 FONTEGRISE"},"currency":"EUR"}
Équerre
sans rainure
fonte grise
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision
- GJL 250 à faible contrainte stabilisée
Unité de vente
157,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Finition 1
sans rainure
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
100
H=Hauteur
125
L=Longueur
100
L1
40
S
20
S1
10
X
10
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.