Équerre
aluminium
- Élément de base pour la configuration du système
- Avec nervures
- Faces d'appui traitées
1 174,28 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Matériau du corps de base
aluminium
B=Largeur
150
H=Hauteur
250
L=Longueur
260
L1
155
S
20
X
15
Description
Matière
Aluminium, AS 7 G 06 Y 23 (Rm 330 N/mm², dureté Brinell HB 110).
Indication de dessin
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.