{"product":{"productId":"agid.22618","price":4074.94,"name":"EQUERRE DOUBLE, POUR PALETTESINTERCHANGE, L=400, L1=130, H=450,GJL300"},"currency":"EUR"}
Équerre
double
GJL300
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui et surfaces de référence usinées avec précision
- Compatibles avec les palettes interchangeables
Unité de vente
4 074,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Finition 1
double
Finition 2
pour palettes interchangeables
Matériau du corps de base
GJL300
D2=Diamètre intérieur
20
D3=Alésage de fixation
M16
D4=Alésage de fixation
M12
D5=Filetage
M16
H=Hauteur
450
L=Longueur
400
H1
50
H2
70
L1
130
L10
350
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Des palettes interchangeables peuvent être positionnées et fixées des deux côtés des équerres. Ceci permet un remplacement rationnel des dispositifs de bridage. Les équerres conviennent aux tables des machines-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS6337-1980. Les lardons pour la fixation des équerres sur les tables des machines-outils conformes à la norme DIN 55201 sont à commander séparément.
Sont inclus les anneaux de levage pour le transport, ainsi que 2 goupilles pour le positionnement des palettes interchangeables.
Sont inclus les anneaux de levage pour le transport, ainsi que 2 goupilles pour le positionnement des palettes interchangeables.
Indication de dessin
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.