{"product":{"productId":"agid.2175","price":1649.89,"name":"EQUERRE DOUBLE 330X378X332 FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Équerre
double
fonte grise
- Élément de base pour la configuration du système
- Faces d'appui pré-usinées
- Surfaces de référence usinées avec précision
Unité de vente
1 649,89 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre
Finition 1
double
Matériau du corps de base
fonte grise
H=Hauteur
378
L1=Longueur
332
L2=Largeur
330
A
32,5
C
75
D
30
D1
50
D2
400
E
40
E1
20
E2
40
H1
65
L
320
L3
125
L4
115
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250.
Finition
Les surfaces de référence sont usinées.
Nota
Les anneaux de levage mâles pour le transport sont fournis. Une tôle de protection empêche que les trous des équerres doubles soient remplis de copeaux.
Indication de dessin
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.