{"product":{"productId":"agid.2184","price":83.83,"name":"PROFIL EN L ISOCÈLE L=150 32X32 FONTEGRISE"},"currency":"EUR"}
Profil en L
isocèle
fonte grise
- Pour la configuration de dispositifs
- Manipulation facile
- Polyvalent
Unité de vente
€83.83
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profil en L
Finition 1
isocèle
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
32
H=Hauteur
32
L=Longueur
150
L
150
S
10
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.