{"product":{"productId":"agid.2187","price":92.99,"name":"PROFIL EN L INÉGAL L=150 32X50 FONTEGRISE"},"currency":"EUR"}
Profil en L
inégal
fonte grise
- Pour la configuration de dispositifs
- Manipulation facile
- Polyvalent
Unité de vente
92,99 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profil en L
Finition 1
inégal
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
32
H=Hauteur
50
L=Longueur
150
L
150
S
12
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.