{"product":{"productId":"agid.2193","price":629.94,"name":"PROFIL EN H L=600 80X80 FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Profil en H
fonte grise
- Pour la configuration de dispositifs
- Stabilité élevée
- Très solide
Unité de vente
€629.94
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Profil en H
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
80
H=Hauteur
80
L=Longueur
600
H1
25
L
600
R
6
S
16
S1
21
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Surfaces brutes: ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Surfaces brutes: ±2 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.