{"product":{"productId":"agid.2199","price":85.47,"name":"PRISME D\u2019APPUI L=100 25X16 FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Prisme d’appui
fonte grise
- Pour la configuration de dispositifs
- Idéal pour l'installation de composants ronds
Unité de vente
85,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Prisme d’appui
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
25
H=Hauteur
16
L=Longueur
100
B1
15,5
D max.
18
H1
8,5
H2
30
L
100
S
2
Description
Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée ou Aluminium EN AW-7075.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Indication de dessin
Surfaces usinées: ±0,25 mm
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Tolérances sur longueur:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm à 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.