FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Prisme d’appui
Finition 1
extra large
Matériau du corps de base
fonte grise
B=Largeur
36
H=Hauteur
16
L=Longueur
100
B1
15,5
D max.
18
H1
8,5
H2
30
L
100
S
2

Description

Matière
Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.
Nota
La cote de longueur L est obtenue par sciage ; de ce fait, le produit est systématiquement livré en surlongueur.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté