{"product":{"productId":"agid.11328","price":48.57,"name":"SUPPORT OSCILLANT M04 D1=18, FORME:JACIER DE TRAITEMENT, COMP:ACIER ÀROULEMENT"},"currency":"EUR"}
Support oscillant
acier de traitement
traité et phosphaté
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Bille avec protection anti-retournement
- Extrémité sphérique trempée
Unité de vente
48,57 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Support oscillant
Forme
J
Type de produit
Piston
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier à roulement
Surface
corps
traité et phosphaté
Surface
composants
traitée
D1=Diamètre extérieur
18
D2=Filetage
M4
H=Hauteur
17
T=profondeur de filetage
4,4
Alésage de
logement
ø 18 H7X8 min.
Charge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
25*
D3
10,5
Mode de fixation
taraudage
RoHS
true
Ø bille
16
Description
Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.2067.
Finition
Corps traité et phosphaté.
Bille trempée.
Bille trempée.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées, d’appuis et d‘éléments de serrage.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
* Uniquement valable en cas de respect de la profondeur minimum de l’alésage.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
* Uniquement valable en cas de respect de la profondeur minimum de l’alésage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.