{"product":{"productId":"agid.2232","price":40.85,"name":"SUPPORT OSCILLANT ANGLE D\u2019INCLINAISON14°, M06 D1=12, SW=17, FORME:C ACIER"},"currency":"EUR"}
Support oscillant
angle d’inclinaison 14°
acier
bruni
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Le support à bille oscillante peut pivoter
- Absorption de charges importantes
- Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Unité de vente
40,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support oscillant
Forme
C
Finition 1
angle d’inclinaison 14°
Type de produit
six pans
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Surface des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
12
D2=Filetage
M06
F=Max. stat. résistance kN
14
H=Hauteur
17,5
D3
7
E
19,6
H2
12,5
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW
17
Surface d'appui/de support
plan
T
6
Type de fixation
taraudage
Ø bille
10
α
14°
Description
Matière
Corps en acier. Bille : acier inoxydable résistant aux attaques acides.
Finition
Support : bruni, bille polie.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Brevet déposé.
Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D2 une vis HC ou un goujon.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Brevet déposé.
Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D2 une vis HC ou un goujon.
Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
- Le support à bille oscillante s'incline en fonction de la forme de la pièce.
- Absorption de charges importantes.
- Le joint torique intégré retient les impuretés et les corps étrangers. Ceci garantit un fonctionnement sûr
- Absorption de charges importantes.
- Le joint torique intégré retient les impuretés et les corps étrangers. Ceci garantit un fonctionnement sûr
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.