FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Support oscillant
Forme
C
Finition 1
avec joint torique
Type de produit
piston
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier à outils
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Surface des composants
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
10
D2=Filetage
M04
F=Max. stat. résistance kN
12
H=Hauteur
12
T=Profondeur de filetage
4,5
D3
6
H1
1,5
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
taraudage
Ø bille
7

Description

Matière
Corps : acier.
Bille : acier à outils.
Finition
Corps : traité.
Bille en acier : trempé et bruni.
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Bille : protection anti-retournement intégrée.
Avantages
Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
Cela permet de garantir un fonctionnement optimal.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté