{"product":{"productId":"agid.11331","price":54.21,"name":"SUPPORT OSCILLANT, RETOUR AUTO. POS.INIT., D1=18, FORME:C PLAN, ACIER DETRAITEMENT, COMP:ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Support oscillant
retour automatique en position initiale
acier de traitement
trempé et bruni
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage
- Capacité de charge élevée et taille réduite
- Extrémité sphérique trempée
- Le joint torique protège des impuretés et des corps étrangers
Unité de vente
54,21 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support oscillant
Forme
C
Finition 1
retour automatique en position initiale
Type de produit
piston
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
18
D2=Filetage
M05
F=Max. stat. résistance kN
30
H=Hauteur
14
T=Profondeur de filetage
5
D3
15
D4
7
D5
1,8
H1
2,1
H2
0,8
L6
4,6
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
T1
3
Type de fixation
taraudage
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Les supports oscillants servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard.
Domaines d' utilisation
– Le joint torique intégré maintient la bille et protège le support contre les impuretés et les corps étrangers.
– Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
– Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.
– Une fois la pièce desserrée, le support de serrage revient automatiquement en position initiale.
– Excellentes caractéristiques de résistance pour un encombrement minimum.
Indication de dessin
1) Alésage pour goupille en dispositif anti-rotation
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.