{"product":{"productId":"agid.2277","price":5.4,"name":"TÊTE D'APPUI SANS POINT DE CENTREDIN6321, FORME:A, D1=6, H=5, D2=4,ACIER À OUTILS TREMPÉ ET RECTIFIÉ"},"currency":"EUR"}
Tête d'appui
sans point de centre
acier à outils
trempé et rectifié
- Servent d'appui pour les pièces et dispositifs
- Cote de tolérance pour un positionnement précis
- Peuvent servir de pieds aux dispositifs
- Rectifié et trempé
- Surfaces d'appui sans point de centrage
Unité de vente
5,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Forme
A
Finition 1
sans point de centre
Norme DIN
DIN 6321
Matériau du corps de base
acier à outils
Surface du corps de base
trempé et rectifié
D1=Diamètre extérieur
6
D2=Diamètre de boulon
4
H=Hauteur
5
Forme du support
rond
H1
6
H2
1,2
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
T
0,02
Type de fixation
diamètre de centrage
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les têtes d'appuis de forme A servent de support aux pièces brutes et aux dispositifs. Les têtes d'appuis de forme A peuvent également servir de butées ou de pieds pour les dispositifs.
Boulons similaires : voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
Boulons similaires : voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.