FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Cimblot
Forme
C
Finition 1
version longue
Matière du corps de base
acier à outils
Surface corps
trempé et rectifié
D1=Diamètre de boulon
12
D2=Diamètre de boulon
8
H=Hauteur
24
B
3,5
Forme du support
rond
G
M3
H1
8
H2
12
Mode de fixation
diamètre de centrage
R
3,5
RoHS
true
T
6

Description

Matière
Acier de cémentation.
Nota
Les cimblots facilitent les opérations d'assemblage et de positionnement. Associés aux douilles de fixation trempées 02026, ils permettent un changement d'outillage d'une grande répétabilité, rapide et à faible usure.

Les modèles D1 = 5 et D1 = 6 n'ont pas de taraudage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté