{"product":{"productId":"agid.11337","price":17.17,"name":"TÊTE D'APPUI, FORME:A PLAN, TARAUDAGED=M06, H=12,5, SW=11, ACIER DETRAITEMENT BUNI, EXTRÉMITÉ TREMPÉE"},"currency":"EUR"}
Tête d'appui
acier de traitement
bruni, extrémité trempée
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Montage facile
Unité de vente
17,17 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
D1=Diamètre extérieur
6
D=Filetage
M06
H=Hauteur
12,5
SW=Largeur de clé
11
E
3
Forme du support
rond
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
P
4
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
taraudage
Description
Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Nota
Les têtes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D une vis HC ou un goujon.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.