FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied
Forme
A
Norme DIN
6320
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
11
D=Diamètre support
8
G=filetage / pour filetage
M06
H=Hauteur
10
SW=Largeur de clé
10
E
11,5
Forme du support
rond
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les têtes d’appui 02010 et 02020 peuvent également servir de pieds.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté