{"product":{"productId":"agid.2290","price":12.85,"name":"RALLONGE FORME:A, TARAUDAGE ET FILETAGED1=M08, D=M08, L=25, SW=13, ACIER DETRAITEMENT BRUNI"},"currency":"EUR"}
Rallonge
acier de traitement
bruni
- Différentes tailles et longueurs
- Traité
Unité de vente
€12.85
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rallonge
Forme
A
Type de filetage
taraudage et filetage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
D1=Filetage
M08
D=Filetage
M08
L=Longueur
25
SW=Largeur de clé
13
T=Profondeur de filetage
15
E
15
L1
13
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les rallonges s’adaptent aux supports à bille oscillante, aux poussoirs à ressort, aux pieds de positionnement et aux pieds filetés, aux supports réglables et autres composants de même type.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.