Rallonge
acier de décolletage
zingué et passivé
- Servent de prolongations
- Compatibles notamment avec 06220, forme S
€ 4,79
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rallonge
Forme
B
Type de filetage
2 taraudages
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Surface du corps de base
zingué et passivé
D1=Filetage
M05
L=Longueur
25
SW=Largeur de clé
8
T=Profondeur de filetage
8
E
9,2
Type de fixation
taraudage
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.