{"product":{"productId":"agid.2293","price":8.4,"name":"SUPPORT RÉGLABLE AVEC CONTRE-ÉCROU,M06, E=25, SW=13, B=37, ACIER DETRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Support réglable
avec contre-écrou
acier de traitement
- Conviennent comme éléments de positionnement
- Appui réglable
Unité de vente
8,40 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Support réglable
Finition 1
avec contre-écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
B=Hauteur
37
E=Longueur de filetage
25
G=Filetage
M06
SW=Largeur de clé
13
A
6
C
6
D
6
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW1
10
Surface d'appui/de support
rond
Type de fixation
filetage
Description
Matière
Acier traité.
Finition
Bruni.
Nota
Grâce à la tête sphérique, les supports réglables peuvent également servir d’élément de positionnement.
Les versions 02037-20020 et 02037-20040 ont un octogone.
Les versions 02037-20020 et 02037-20040 ont un octogone.
Indication de dessin
1) Contre-écrou
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.