{"product":{"productId":"agid.2297","price":13.69,"name":"PIED DE POSITION, G=M06, FORME:A, ACIERDE DÉCOLLETAGE BRUNI ET CÉMENTÉ, SW=13"},"currency":"EUR"}
Pied de position
acier de décolletage
bruni et cémenté
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils
Unité de vente
13,69 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Pied de position
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Surface du corps de base
bruni et cémenté
B=Longueur de filetage
8
G=filetage / pour filetage
M06
H=Hauteur
8
M=Couple de serrage max. Nm
8,5
SW=Largeur de clé
13
D1
13
E
14,4
Forme du support
rond
L2
16
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Description
Matière
Acier de décolletage.
Finition
Cémenté et bruni.
Nota
Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.