FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied de machine
Finition 1
avec filetage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
B=Longueur de filetage
17
D=Diamètre support
16,5
G=filetage / pour filetage
M10
H=Hauteur
50
SW=Largeur de clé
17
B1
11
D1
11
E
19,5
Forme du support
rond
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage

Description

Matière
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté