FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied de machine
Forme
A
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Surface des composants
cémenter
D=Diamètre support
9,5
G=filetage / pour filetage
M06
H=Hauteur
20
SW=Largeur de clé
10
T=Profondeur de filetage
12
E
2
Forme du support
rond
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
taraudage

Description

Matière
Corps : acier de traitement.
Finition
Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota
Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté