FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Support oscillant
Forme
C
Finition 1
angle d’inclinaison 12°
Type de produit
six pans
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier à roulement
Surface du corps de base
bruni
Surface des composants
traitée
Composants clés en acier
1.3505
B=Longueur de filetage
7
D2=Filetage
M06
F=Max. stat. résistance kN
10
D3
6,7
E
14,5
H
13
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW
13
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Ø bille
10

Description

Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.
Finition
Corps : bruni.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard, voir p.ex. Poussoir à levier.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté