FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Support oscillant
Forme
C
Finition 1
retour automatique en position initiale
Type de produit
six pans
Matériau du corps de base
acier
Surface des composants
trempé et bruni
B=Longueur de filetage
9
D2=Filetage
M06
F=Max. stat. résistance kN
8
H=Hauteur
13
D3
7
E
11,5
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
SW1
10
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Ø bille
9

Description

Matière
Bille acier, rondelle concave acier de traitement.
Finition
Bille trempée, rondelle concave phosphatée.
Nota
Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, d’appuis et d’éléments de pression dans la construction de gabarits et montages.
Après libération de la force d'appui, la surface d’appui se repositionne dans la position initiale.

Bille avec protection anti-retournement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté