FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied
Matériau du corps de base
acier de décolletage
Surface du corps de base
trempé et bruni
D=Diamètre support
16
H=Hauteur
10
D1
5,5
D2
10
Forme du support
rond
H1
5,7
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
trou fraisé

Description

Matière
Acier.
Finition
Traité, bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté