FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Pied articulé
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Fmax=Résistance max. Kn
1,62
H=Hauteur
16,5
SW=Largeur de clé
10
D
13
D1
M05
Forme du support
six pans
H1
6,5
H2
4
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
diamètre de centrage

Description

Matière
Rotule: acier de décolletage, cémenté. Embase : Acier de décolletage. ETG 100.
Finition
Bruni.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté