{"product":{"productId":"agid.2318","price":3.49,"name":"TÊTE D'APPUI D1=5, H=8, ACIER DECÉMENTATION BRUNIE, TRAITÉE ET RECTIF"},"currency":"EUR"}
Tête d'appui
acier de cémentation
brunie, traitée et rectifiée
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Cémenté
Unité de vente
€3.49
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Surface du corps de base
brunie, traitée et rectifiée
D1=Diamètre extérieur
5
D2=Diamètre de boulon
4
H=Hauteur
8
B
5
Forme du support
rond
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
R
7
Surface d'appui/de support
rond
Type de fixation
diamètre de centrage
Description
Matière
Acier de cémentation 1.0301.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.