{"product":{"productId":"agid.2321","price":7.51,"name":"TÊTE D'APPUI RÉGLABLE, AVECCONTRE-ÉCROU, FILETAGE D=M05, D1=5,H=50, SW=10, ACIER DE TRAITEMENT TREMPÉET BRUNI"},"currency":"EUR"}
Tête d'appui
réglable
acier de traitement
trempé et bruni
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
- Surface traitée
Unité de vente
€7.51
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Finition 1
réglable
Finition 2
avec contre-écrou
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
trempé et bruni
D1=Diamètre extérieur
5
D=Filetage
M05
H=Hauteur
50
E
11,5
F env. N
1000
Forme du support
rond
H1
32
H2
40
H3 max.
42,5
H3 min.
20,5
H4
5
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
R
7
SW
10
Surface d'appui/de support
rond
Type de fixation
filetage
Description
Matière
Acier de traitement 1.1181.
Finition
Bruni.
Surface d‘appui : trempée.
Surface d‘appui : trempée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.