Vérin
acier de traitement
- Appui réglable
- Différents éléments peuvent être montés
12,64 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Matériau du corps de base
acier de traitement
A=Longueur totale
30
B=Longueur de filetage
20
C=Largeur de clé
13
F=Filetage
M08
D
5
E
14,4
G
M06X6
Mat. surface d'appui/de suppor
acier
Surface d'appui/de support
plan
Type de fixation
filetage
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Indication de dessin
1) Appui
2) Vérin
2) Vérin
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.