{"product":{"productId":"agid.2330","price":26.85,"name":"VÉRIN D=31 ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Vérin
acier de traitement
- Support de points de serrage supplémentaires
- Empêche les vibrations et les flexions
- Réglable en hauteur
- Positionnement libre
- Filet trapézoïdal autobloquant
Unité de vente
26,85 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin
Matériau du corps de base
acier de traitement
D=Diamètre
31
D1
31
D2
TR 20X4
D3
23
D4
4
D5
4
F max. kN
15
H
38
H1
52
H2
23
S
8
S1
2
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Peinture, filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Nota
Le modèle 02170-01 n’est pas muni de trou de centrage Ø 12.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.